Tescom-P-CC Valve Shutoff Control

Controllo arresto valvola serie CC TESCOM™

Descrizione del prodotto

Il valore di misurazione CC è classificato a 690 bar/10.000 psig e contiene uno stelo non rotante per ridurre l'usura di sede e stelo. La valvola offre oltre 20 rotazioni dall'arresto all'apertura completa, fornendo un eccellente controllo del flusso. Ideale per l'uso nei sistemi di iniezione, calibrazione e campioni. Adatta a gas di trasporto GC ed estrazione di fluidi piuttosto critica.

Pressione massima
50 mm Hg-690 bar/50 mm Hg-10.000 psig
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316
Sede: Peek, Vespel®
O-Ring: etilenpropilene, Viton®, 90
Durometro Buna, Kalrez®
Anello di supporto: Teflon®
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile serie 300
Temperatura di esercizio
Da -34 °C a 149 °C / da -30 °F a 300 °F
Connessioni
NPTF, SAE (solo 1/8"), connessioni interne ad elevata purezza (HPIC)
(massimo 241 bar/3500 psig)
Capacità di flusso
Cv = massimo 0,00125
Cv = massimo 0,00005
Cv = massimo 0,01
Peso
0,4 kg/0,9 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Design compatto
  • Possono essere utilizzate a pressioni alte e basse
  • Controlla il flusso di gas con estrema accuratezza
  • Controllo accurato del flusso in applicazioni a pressione positiva e/o aspirazione
  • Lo stelo non rotante contribuisce a ridurre l'usura della sede

Documenti e schemi