Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-AS4-TVIS-2-1

Manifold TVIS 2/1 TESCOM™ strumentazione Anderson Greenwood serie AS4

Descrizione del prodotto

Doppio blocco di sfiato/compensazione/isolamento per applicazioni comuni con trasmettitori di pressione differenziale.

Materiali
Acciaio inossidabile 316 AISI
Strumento di connessione
Centri flangiati a 54 mm (21/8”) per il montaggio diretto, in conformità a DIN 19231 pt 2
Processo
Filettature parallele G1/4"
Sfiato
Filettature parallele G1/4"
Pressione (massima)
413 bar a 38 °C
Temperatura (massima)
Baderna in PTFE: +200 °C (+392 °F)
Baderna in grafite: +550 °C (+1022 °F)

Funzionalità

  • Il design compatto riduce i costi d’installazione e il numero di potenziali punti di trafilamento.
  • Tenute metallo su metallo con filettature parallele sulle connessioni di sfiato e al processo.
  • Valvole di sfiato e compensazione con struttura antimanomissione.
  • Maniglia a T sul gruppo coperchio di isolamento.
  • Tutti i gruppi coperchio sono caratterizzati da codifica a colori e identificazione della funzione.
  • Raccordi per tubo opzionali preinstallati nelle porte di sfiato e processo.
  • Supporta una gamma completa di accessori.

Documenti e schemi