Regolatore di pressione senza filettatura TESCOM™ Serie 74-3000

Descrizione del prodotto

Il riduttore di pressione a elevatissima purezza serie 74-3000 offre finiture della superficie di 5 o 10 Ra, un flusso elevato Cv = 0,5 e un design interno privo di filettatura e a basso volume. Pressioni di monte di 41,3, 69 o 241 bar/600, 1000 o 3500 psig e pressioni di valle fino a 10,3 bar/150 psig. Ideale per l'impiego in sistemi di spurgo a portata elevata, punti di utilizzo a 1/2", regolazione di gas speciali e produzione di semiconduttori.

Massima pressione di ingresso
20,7, 41,4, 69,0 o 241 bar/300, 600, 1000 o 3500 psig
Gamma di pressioni di uscita
  100 mm Hg assoluti - 15 psig, 3-30, 3-60, 4-100 e 4-150 psig
  100 mm Hg assoluti - 1,0 bar, 0,21-2,1, 0,21-4,1, 0,28-6,9 e 0,28-10,3 bar
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316L VAR con elettrolucidatura
Membrana: Hastelloy®
Stelo, tenuta e parti rimanenti: acciaio inossidabile 316
Sede della valvola
  241 bar/3500 psig: Vespel®
  20,7 e 69,0 bar/300 e 1000 psig: PCTFE
  41,4 bar/600 psig: Teflon® PFA
Temperatura di esercizio
Sede Vespel®: da -40 a 149 °C/da -40 a 300 °F
Sede PCTFE: da -40 a 60 °C/da -40 a 140 °F
Sede Teflon® PFA: da -40 a 71 °C/da -40 a 160 °F
Dimensione e tipo di porta
Collari delle tubazioni 1/4, 3/8, 1/2
Fissa maschio 1/4
Rotante maschio, rotante femmina 1/2
Portata
Cv = 0,5
Tipo di carico
Mano
Peso
1,5 kg/3,2 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Compatto, caricamento manuale e riduzione della pressione
  • Volume interno ridotto
  • Percorso del flusso non ostruito e uniforme per uno spurgo completo