Tescom-P-64-3400

Regolatore bistadio TESCOM™ serie 64-3400

Descrizione del prodotto

Il riduttore di pressione bistadio a elevatissima purezza serie 64-3400 offre un design con membrana collegata e finitura della superficie di 0,25 micrometri/10 micropollici Ra con trim opzionale in Hastelloy®. Pressione di monte di 241 bar/3500 psig e pressioni di valle fino a 150 psig / 10,3 bar. Ideale per l'utilizzo in armadi di stoccaggio di gas, per la produzione di semiconduttori e laboratori di ricerca.

Valore nominale di pressione
Pressione di monte massima: 241 bar/3500 psig
Gamme di pressione di valle: 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar/30, 60, 100, 150 psig
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile 316L elettrolucidato o acciaio inossidabile 316L VAR elettrolucidato
Membrana
Acciaio inossidabile 316L
Sede della valvola
PCTFE o Teflon® PFA
Molla valvola
Acciaio inossidabile 316
Stelo per valvola e altre parti
Acciaio inossidabile 316 (Hastelloy® opzionale)
Temperatura di esercizio
Sede PFA Teflon®: da -40 °F a 160 °F / da -40 °C a 71 °C
Sede PCTFE: da -40 °F a 140 °F / da -40 °C a 60 °C
Dimensione e tipo di porta
1/4 H.P.I.C.
1/4, 1/2
Maschio girevole, maschio fissa, femmina girevole
Snodi per tubi da 1/4
Portata
Vedere selettore dei codici articolo
Peso
1,4 kg/3,0 lb
Ulteriori informazioni
Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Superfici interne di 0,25 micrometri/10 micropollici Ra
  • È disponibile elettrolucidatura interna completa
  • Da corpo a separatore metallo su metallo per una sicura protezione dalle perdite
  • Scelta di otturatore libero o membrana collegata