Tescom-P-64-3200

Regolatore di pressione BSGS TESCOM™ Serie 64-3200

Descrizione del prodotto

Il riduttore di pressione a membrana collegata, a portata elevata e a elevatissima purezza della Serie 64-3200 offre una finitura della superficie di 0,25 micrometri/10 micropollici Ra ed è disponibile con trim in Hastelloy®. Portate massime fino a 900 SLPM/31,8 SCFM, con pressioni di ingresso di 10,3, 69,0, 103 bar/150, 1000, 1500 psig e pressioni di uscita fino a 13,8 bar/200 psig. È ideale per sistemi di gas speciali liquefatti (BSGS, Bulk Specialty Gas Systems), punto di utilizzo da 1/2”, collegamenti per macchine utensili e armadietti del gas.

Valore nominale di pressione
Pressione di monte massima: 10,3 , 69,0, 103 bar/150, 1000, 1500 psig
Gamme di pressione di valle: 2,1, 4,1, 6,9, 10,3, 13,8 bar/30, 60, 100, 150, 200 psig
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile 316L elettrolucidato o acciaio inossidabile 316L VAR elettrolucidato
Membrana
Hastelloy®
Fermo della sede
Acciaio inossidabile 316
Otturatore
Acciaio inossidabile 316 o Hastelloy®
Sede della valvola
Teflon®, Vespel®, PCTFE
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Sede in Teflon®: da -40 a 71 °C/da -40 a 160 °F
Sede in Vespel®: da -40 a 177 °C/da -40 a 350 °F
Sede in PCTFE: da -40 a 60 °C/da -40 a 140 °F
Dimensione e tipo di porta
Estremità del tubo di 1, 3/8, 3/4, 1/2
Maschio fissa, maschio girevole (flusso normale ed elevato), femmina girevole (flusso normale ed elevato)
di 1/4, 1/2, 3/4
Portata
Cv = 1,2
Peso (senza misuratori)
1,6 kg/3,5 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Progettato per gas speciali liquefatti e a flusso elevato
  • Disponibile opzione trim in Hastelloy®
  • Tenuta di arresto automatico positivo, design con membrana collegata
  • Membrana metallo su metallo sulla guarnizione del corpo per una sicura protezione dalle perdite
  • Coperchio fissato

Documenti e schemi