Tescom-P-56 Series

Regolatore TESCOM™ serie 56

Descrizione del prodotto

Il regolatore serie 56 offre un controllo del flusso preciso, che consente ai clienti di contare su tassi di iniezione costanti per tutta la vita utile del pozzo. Questa soluzione è concepita per l'iniezione di prodotti chimici nelle piattaforme offshore.

Massima pressione di ingresso
15.000 psig/1034 bar
Gamma di pressioni di uscita
200-15.000 psig / 13,8-1.034 bar
(pressione deviazione molla non regolabile: 175-200 psig / 12-13,8 bar)
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile 316, Nitronic 60
Materiale sede
Valvola principale: SP1 Vespel®, acciaio inossidabile 17-4
O-ring
Kalrez®
Anelli di supporto
CTFE, Teflon®
Altre parti
Acciaio inossidabile serie 300, acciaio inossidabile 17-4 e Nitronic 60
Dimensione e tipo di porta
56-2100, 56-2101: 3/8
56-2200, 56-2201: 1/4
Temperatura di esercizio
Da -15 °F a 165 °F/Da -26 °C a 74 °C
Peso (approssimativo)
56-21XX: 8,28 kg/18,26 lb
56-22XX: 4,12 kg/9,09 lb
Ulteriori informazioni
Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Il controllo del flusso preciso e costante riduce il rischio di problemi di garanzia della portata derivanti da iniezione eccessiva o insufficiente
  • I componenti con sensore a pistone di alta qualità, che assicurano una durata prolungata nelle applicazioni sulle piattaforme offshore, comportano una riduzione dei costi di manutenzione e dei tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati
  • Opzioni alternative per la completa automazione del controllo della velocità di iniezione con l'aggiunta di ER5000

Documenti e schemi