Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-54-3500

Regolatore di contropressione bifase TESCOM™ 54-3500

Descrizione del prodotto

Il regolatore di contropressione idraulica bifase 54-3500 riduce la pressione di ingresso controllata in 2 fasi. La seconda fase integrata è a caricamento automatico e si autoregola al 50% della pressione di ingresso, indipendentemente dal fatto che l'unità sia caricata a molla, aria o cupola. Tale riduzione della pressione differenziale per fase riduce significativamente la forza distruttiva di erosione e cavitazione. Un'ampia gamma di articoli non metallici e materiali del trim della valvola, tra cui l'opzione in ceramica, consentono una selezione del regolatore specifico per prodotto. Ideale per l'utilizzo nei banchi di test idraulici ad alta pressione nonché nella produzione e nel collaudo di valvole ad iniezione.

Massima pressione di ingresso controllabile
10.000 psig/690 bar
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316L
Coperchio: acciaio inossidabile serie 300
Sede: CTFE, Vespel® SP-1, PEEK, Acciaio inossidabile
17-4 temprato
Parti rimanenti: acciaio inossidabile serie 300
Temperatura di esercizio
Da -26 °C a 60 °C/da -15 °F a 140 °F
Dimensione e tipo di porta
1/4, 3/8
Pressione media e NPTF
Portata
Cv = 0,08
Tipo di carico
Aria, cupola, molla
Peso
2,7 kg/6 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Adatto ad applicazioni con prodotti molto critici ed iniezione di prodotti chimici.
  • Ciclo di vita più lungo rispetto alle soluzioni monofase grazie alla riduzione di erosione e cavitazione
  • Costo di possesso contenuto
  • Moduli di trim della valvola TESCOM comprovati con diverse opzioni disponibili

Documenti e schemi