Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-54-2800

Regolatore di controllo della pressione TESCOM™ serie 54-2800

Descrizione del prodotto

Il riduttore di pressione serie 54-2800 è stato progettato per le applicazioni idrauliche a portate elevate e alta pressione. Pressioni di monte e di valle nominali fino a 5000 psig/345 bar; Cv = 8,0 per portate elevate. Sono disponibili modelli caricati ad aria e a cupola. Sede e otturatore in acciaio inossidabile rinforzato offrono un'eccellente resistenza all'usura. Ideale per l'uso in blowout preventer (BOP) ad azionamento idraulico e test di componenti idraulici.

Valore nominale di pressione
Massima pressione di monte: 5000 psig/345 bar
Gamme di pressione di valle: 50-1500, 200-5000 psig/3,4-103, 13,8-345 bar
Materiale corpo
Acciaio inossidabile 303
Sede, otturatore, sensore
Acciaio inossidabile 17-4 PH
O-ring
Buna-N, Viton®, etilenpropilene, Kalrez®
Anelli di supporto
Teflon®
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile serie 300
Temperatura di esercizio
Da -17 °C a 74 °C/da -0 °F a 165 °F
*Per altre temperature fino a 177 °C/350 °F, consultare TESCOM
Dimensione e tipo di porta
Tipo di porta di ingresso ed uscita: SAE, NPTF
Dimensioni della porta di ingresso e uscita: 1
Capacità di flusso
Valvola principale: Cv = 8,0
Valvola di sfiato: Cv = 6,5
Tipo di carico
Cupola, aria
Peso
15,9 kg/35 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Portata elevata e design compatto
  • Sede e otturatore in acciaio inossidabile 17-4 PH rinforzato garantiscono un'eccellente protezione contro impatti ed erosione
  • Utilizza un sensore stile pistone, otturatore della valvola principale bilanciato e uno sfiato non regolabile

Documenti e schemi