Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-54-2100

Regolatore dei liquidi di contropressione TESCOM™ Serie 54-2100

Descrizione del prodotto

Il regolatore di contropressione Serie 54-2100 è adatto alle applicazioni di liquidi da 15.000 psig/1034 bar. Le modifiche sono disponibili anche per 20.000 psig/1379 bar e 30.000 psig/2068 bar. La sede e lo stelo in acciaio inossidabile temprato resistono in modo eccellente all’usura nelle applicazioni in ambienti corrosivi. Ideale per l'utilizzo nel controllo della pressione di scarico delle pompe, nell'iniezione di prodotti chimici e test del burst.

Massima pressione di ingresso
15.000 psig/1034 bar
Gamme di pressione di controllo
0-500, 0-800, 10-1500, 15-2500, 25-4000, 50-6000, 200-10.000, 300-15.000 psig
0-34,5, 0-55,2, 0,69-103, 1,0-172, 1,7-276, 3,4-414, 13,8-690, 20,7-1034 bar
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316
Sede ed otturatore: acciaio inossidabile 17-4
O-ring: vedere selettore codice
Tenuta della valvola: Vespel®
Altre parti: acciaio inossidabile serie 300
Anello di supporto (campi di pressione in ingresso)
  2500-10.000 psig/172-690 bar: Teflon®
  15.000 psig/1034 bar: CTFE
Tenuta del sensore (campi di pressione in ingresso)
  500-10.000 psig/34,5-690 bar: CTFE
  15.000 psig/1034 bar: Vespel®
Temperatura di esercizio
Da -15 °F a 165 °F/Da -26 °C a 74 °C
Dimensione e tipo di porta
1/4, 3/8, 1/2 (solo NPTF/SAE/MS33649), 9/16 (solo MP/HP), 3/4 (solo MP)
SAE, NPTF, MS33649, alta pressione/Amico, media pressione/Slimline
Portata
Cv = 0,08
Tipo di carico
Molla, cupola, aria
Peso
5 lb/2,3 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Accuratezza ± 1% del campo di pressione di controllo
  • Sono disponibili versioni caricate ad aria ed a cupola, controllo della manopola a bassa coppia e facilmente regolabili
  • Sedi in acciaio inossidabile temprato
  • Sensore di tipo pistone sicuro e affidabile
  • Il montaggio su palina è standard
  • Compatibile con l'attuatore dell'aria TESCOM e i controllori elettropneumatici ER5000

Documenti e schemi