Tescom-P-50-4000

Regolatore per teste di pozzo sottomarine serie 50-4000 HPU TESCOM™

Descrizione del prodotto

I regolatori di riduzione della pressione di serie 50-4000, 50-4100 e 50-4200, con valvola di bypass integrata, riducono i tempi di produzione ed i costi di manutenzione. Questi regolatori, primi nel loro genere, controllano il glicole e l'acqua ad alta pressione, riducono i tempi di pressurizzazione e prolungano la durata del regolatore. Ideale per unità di alimentazione idraulica (HPU) e pannelli di controllo delle teste di pozzo.

Pressione di ingresso massima
10.000, 15.000, 20.000 psig / 690, 1034, 1379 bar
Range di pressione di uscita
Da 9000 a 20.000 psig / da 621 a 1379 bar
Da 8000 a 15.000 psig / da 552 a 1034 bar
Da 6000 a 15.000 psig / da 414 a 1034 bar
Da 4000 a 10.000 psig / da 276 a 690 bar
Da 2000 a 6000 psig / da 138 a 414 bar
Da 2000 a 4000 psig / da 138 a 276 bar
Da 1700 a 2500 psi
Materiale corpo
Acciaio inossidabile 316, Nitronic® 60 (ingresso 20.000 psig / 1379 bar)
Materiale della sede
Valvola principale, sfiato: acciaio inossidabile 17-4, Vespel®
O-ring
Buna-N, Viton®, EP
Anelli di supporto
CTFE
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile serie 316, acciaio inossidabile 17-4, Nitronic® 60
Dimensione e tipo di porta 50-4000
3/8, 1/2, 9/16
1/4 BSPP, 1/4 NPTF, 1/4 NPTF (alta pressione), 1/4 NPTF (media pressione)
Dimensione e tipo di porta 50-4100, 50-4200
3/8, 9/16
1/4 NPTF (alta pressione), 1/4 NPTF (media pressione)
Temperatura di esercizio
Da -26 °C a 74 °C/da -15 °F a 165 °F
Capacità di flusso
Cv = 0,12 (regolatore del controllo)
Cv = 1,9 (bypass integrato)
Peso (approssimativo)
50-4000: 6,8 kg/15 lb
50-4100: 9,1 kg/20 lb
50-4200: 9,1 kg/20 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • L'esclusiva valvola di bypass integrata semplifica il design del sistema ad alta pressione che presenta quindi meno componenti e percorsi di perdite per una maggiore sicurezza
  • L'aggiunta della serie 50-4000 alle unità HPU semplifica le procedure di avvio complesse riducendo nel contempo i tempi di fermo associati agli ombelicali lunghi di riempimento
  • Controlla variazioni di notevole entità nelle portate a pressioni fino a 1379 bar/20.000 psig
  • Il nuovo design con stelo e guarnizione prolunga la durata del regolatore in importanti applicazioni idrauliche a base di acqua ed ad alta pressione

Documenti e schemi