Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-50-2200

Regolatore di pressione idraulica TESCOM™ 50-2200

Descrizione del prodotto

Il riduttore di pressione Serie 50-2200 è stato specificamente progettato per funzionare a lungo nelle applicazioni idrauliche ad alta pressione. Adatto per pannelli di controllo di sorgenti, attuazione di valvole sottomarine, iniezione chimica e unità elettroidrauliche (HPU, Hydraulic Power Units).

Valore nominale di pressione
Pressione massima a monte: 15.000, 20.000 psig/1034, 1379 bar
Pressione massima a valle: 300-15.000 psig/20,7-1034 bar, 300-20.000 psig/20,7-1379 bar
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile 316, Nitronic 60
Materiali di sede, valvola principale, sfiato
Acciaio inossidabile 17-4
O-ring
Buna-N, Viton®
Anelli di supporto
CTFE
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile serie 300, acciaio inossidabile 17-4 e Nitronic 60
Temperatura di esercizio
Da -26 °C a 74 °C/da -15 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta
1/4 NPTF
Portata
Cv = 0,06, 0,12
Tipo di carico
Molla
Peso (approssimativo)
20 lb/9,1 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Il nuovo design con stelo e tenuta prolunga la vita utile nelle applicazioni idrauliche caratterizzate da elevata pressione dell’acqua
  • Sede e valvola appositamente progettate per un eccellente funzionamento nelle applicazioni idrauliche
  • Sfiato collegato e isolato
  • Otturatore rastremato, per un miglior controllo della pressione

Documenti e schemi