Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-449-254

Regolatore di pressione del gas TESCOM™

Descrizione del prodotto

Il regolatore di pressione Serie 449-254 a purezza e pressione elevate è ideale per i sistemi di erogazione di gas speciali ad alta pressione (BSGS). La Serie 449-254 offre un Cv = 1,0, una finitura della superficie in 10 Ra ed è disponibile con trim in Hastelloy®. La pressione di ingresso è 103 bar/1500 psig con pressioni di uscita fino a 27,6 bar/400 psig.

Valore nominale di pressione
Pressione di ingresso massima: 103 bar/1500 psig
Campo di pressione di uscita: 1,7-27,6 bar/25-400 psig
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316L VAR
Membrana: Elgiloy®
Sede: PCTFE
Trim: Hastelloy®
Valvola: Hastelloy®
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F
Dimensione e tipo di porta
Rotante maschio 1/4 (flusso elevato)
Rotante femmina 1/4 (flusso elevato)
Rotante maschio 1/2
Rotante femmina 1/2
Collari delle tubazioni 1/2
Portata
Cv = 1,0
Peso
1,6 kg/3,5 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Progettato in modo esclusivo per la gestione delle esigenze dei sistemi di erogazione di gas speciali a purezza elevata
  • Il design di comprovata efficacia, le capacità di produzione elevate, la valvola di blocco a prova di bolle e il trim standard in Hastelloy® garantiscono l'affidabilità necessaria per le applicazioni di regolazione più rigorose
  • Membrana con tenuta metallo su metallo
  • Cv = 1,0 con finitura 10 Ra su superfici bagnate
  • Soddisfa le specifiche dell'interfase modulare SEMI F19 e SEMI

Documenti e schemi