Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-44-7400

Regolatore di pressione TESCOM™ 44-7400 CNG

Descrizione del prodotto

Il regolatore di riduzione della pressione caricato a molla, ad alta pressione ed elevato flusso della Serie 44-7400 offre pressioni di uscita fino a 345 bar/5000 psig con portate da 25-2000 SCFM/708-56.633 SLPM. Disponibile in ottone od acciaio inossidabile e due Cv standard. Ideale per l'utilizzo nell'erogazione di GNC, banchi per test idraulici o pneumatici.

Massima pressione di ingresso
  Acciaio inossidabile: 414 bar/6000 psig
  Ottone: 310 bar/4500 psig
Gamma di pressioni di uscita
  Acciaio inossidabile: 345 bar/5000 psig
  Ottone: 276 bar/4000 psig
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 303, acciaio inossidabile 316 o ottone
Sede della valvola principale: CTFE, Vespel®
Coperchio posteriore: acciaio inossidabile serie 300
Anelli di supporto: PTFE
Guarnizioni: CTFE
O-ring
Buna-N 90, Buna-N, Viton®, uretano, Kalrez®, etilene propilene
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile serie 300 tipo 17-4, 17-7, Teflon®, ottone
Temperatura ambiente di esercizio
Da -17 °C a 74 °C/da 0 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta
Tipo di porta di ingresso e di uscita: SAE, NPTF, MS33649
Dimensioni della porta di ingresso e di uscita: 1/2, 3/4
Portata
Cv = 0,8, 2,0
Tipo di carico
Molla
Peso
6,2 kg/14 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Sono disponibili diverse configurazioni di portabilità
  • Regolazione a molla, pressione di uscita e flusso elevati
  • Design speciale per l'erogazione di gas naturale compresso
  • La valvola principale equilibrata riduce al minimo l'effetto della pressione di alimentazione
  • Design modulare
  • Affidabilità e sicurezza di livello elevato

Documenti e schemi