Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-44-5200

Regolatore di controllo della pressione TESCOM™ Serie 44-5200

Descrizione del prodotto

Il prodotto Serie 44-5200 è un riduttore della pressione compatto con sensore a pistone, progettato per applicazioni nei cicli di lavoro in ambito industriale. La ventilazione o il carico ad aria è opzionale per l'utilizzo con il controllore elettropneumatico ER5000. Ideale per l’utilizzo in apparecchiature di test, stazioni di calibrazione e apparecchiature di produzione.

Massima pressione di ingresso
400 e 3500 psig/27,6 e 241 bar
Gamma di pressioni di uscita
  1-25, 1-50, 2-100, 2-250, 5-500, 5-600 psig
  0,07-1,7, 0,07-3,4, 0,14-6,9, 0,14-17,2, 0,35-34,5, 0,35-41,4 bar
Materiale
Corpo, pistone: acciaio inossidabile 316 o ottone
Coperchio: acciaio inossidabile serie 300 o ottone
Sedi: Vespel®
O-ring: Viton®
Filtro (40 micron): acciaio inossidabile 316
Altre parti
Acciaio inossidabile serie 300 e ottone
Temperatura di esercizio
Da -15 °F a 200 °F/Da -26 °C a 93 °C
Per temperature aggiuntive, da -40 °F a 400 °F/da -40 °C a 204 °C, rivolgersi a TESCOM.
Dimensione e tipo di porta
1/4 NPTF
Portata
Cv = 0,06, 0,15
Tipo di carico
Cupola, aria
Peso (senza misuratori)
2 lb/0,9 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Design compatto ed economico
  • Applicazione su gas o liquido
  • Sensore a pistone per un’alta affidabilità e una lunga durata
  • La versione standard include porte per misuratori da 1/4"""" NPTF
  • In ottone o acciaio inossidabile
  • L’arresto regolabile limita la pressione massima di uscita
  • È possibile la modifica con pressione di monte di 6000 psig/414 bar.
  • Sono disponibili modelli con sfiato e sfiato collegato e modelli conformi alle norme NACE.

Documenti e schemi