Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-44-5000

Regolatore di pressione monostadio TESCOM™ Serie 44-5000

Descrizione del prodotto

Il prodotto Serie 44-5000 è un regolatore monostadio assoluto ad alta purezza, compatto e leggero, per gas speciali, corrosivi e piroforici. Il separatore metallo-metallo resistente alla diffusione garantisce la purezza e l'integrità del gas. Eccellente per pressioni subatmosferiche di valle. Ideale per l'utilizzo in sistemi di campionamento gascromatografico, gas a base di idrocarburi a bassa pressione di vapore e regolatori per bombole di sistemi di erogazione.

Valore nominale di pressione
Pressione massima a monte: 120, 400, 3500 psig/8,3, 27,6, 241 bar
Gamme di pressione a valle: assoluta 50 mm Hg - 15 psig/1,0 bar, 25 psig/1,7 bar, 50 psig/3,4 bar, 100 psig/6,9 bar
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile 316 o ottone
Materiale della membrana e della molla
Acciaio inossidabile 316
Materiale sede
Teflon®
Materiale del manicotto di attrito
(solo ingresso 400 e 3500 psig/27,6 e 241 bar)
Interno: Teflon®
Esterno: acciaio inossidabile 316
Altre parti
Acciaio inossidabile 316 (ottone per corpi in ottone)
Temperatura di esercizio
Da -40 °F a 165 °F/Da -40 °C a 74 °C
Dimensione e tipo di porta
1/4 NPTF, 1/4 MS33649
Portata
Ingresso 120 psig/8,3 bar: Cv = 0,24
Ingresso 400 psig/27,6 bar: Cv = 0,15
Ingresso 3500 psig/241 bar: Cv = 0,06
Peso (senza misuratori)
2 lb/0,9 kg
Ulteriori informazioni
Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Controllo economico di pressione subatmosferica
  • Dimensioni compatte
  • I tre valori nominali di pressione consentono l’adattamento a utilizzi specifici
  • Sono disponibili quattro gamme di pressione di valle
  • Montaggio su palina disponibile (richiede apposito dado 8686-1)
  • Sono disponibili varie opzioni di attacco
  • Sono disponibili modelli conformi alle norme NACE

Documenti e schemi