Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-44-4000

Regolatore di immersione a molla TESCOM™ Serie 44-4000

Descrizione del prodotto

Il regolatore 44-4000 caricato a cupola, polarizzato a molla è progettato per applicazioni di tracciatura della pressione per mantenere una pressione differenziale costante. Lo sfiato consente aumenti e riduzioni della tracciatura della pressione. Ideale per l'utilizzo in applicazioni di immersione per aria per la respirazione di emergenza.

Valore nominale di pressione
Massima pressione di monte: 6000 psig/414 bar
Gamme di pressione di valle: 50-1500 psig/3,4-103 bar
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 303, acciaio inossidabile 316, ottone, ottone rivestito in cromo
Sede della valvola principale, guarnizione: CTFE, Vespel®
Anello di supporto: Teflon®
O-ring
Buna-N, Viton®, etilenpropilene, Kalrez®
Rivestimento
Acciaio inossidabile serie 300, acciaio inossidabile 17-4 PH, ottone
Dimensione e tipo di porta
Tipo di porta di ingresso e di uscita: BSP, SAE, NPTF, MS33649
Dimensioni della porta di ingresso e uscita: 1/2, 3/4
Portata
Valvola principale: Cv = 0,7 (Cv = 2,0 opzionale)
Valvola di sfiato: Cv = 0,35
Tipo di carico
Cupola, aria
Peso
8 lb/3,6 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Flusso elevato: Cv = 0,7 o 2,0 (opzionale)
  • Rilevato con pistone
  • Sono disponibili intervalli di pressione con distorsione regolabile
  • Ventilazione (fissato)
  • Compatibile con l'attuatore dell'aria TESCOM e i controllori elettropneumatici ER5000

Documenti e schemi