Regolatore della contropressione compatto TESCOM™ Serie 44-1700

Descrizione del prodotto

La serie 44-1700 è un regolatore di contropressione compatto per scopi generici per controllare le pressioni fino a 800 psig/55,2 bar. Ideale per l'utilizzo nelle apparecchiature industriali per applicazioni idrauliche o pneumatiche.

Massima pressione di ingresso
800 psig/55,2 bar
Gamme a pressione controllata
40-150, 40-300, 100-700, 100-800 psig
2,8-10,3, 2,8-20,7, 6,9-48,3, 6,9-55,2 bar
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316 o ottone
Sede: CTFE
O-ring: Viton®
Anello di supporto: Teflon®
Altre parti
Modello in acciaio: acciaio inossidabile 316
Modello in ottone: ottone ed acciaio inossidabile serie 300
Temperatura di esercizio
Da -15 °F a 140 °F/Da -26 °C a 60 °C
Dimensione e tipo di porta
1/4 NPTF
Portata
Cv = 0,10
Peso
2 lb/0,9 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Design compatto ed economico
  • Il design con rilevamento a pistone è sicuro e affidabile
  • Disponibile in acciaio inossidabile o ottone
  • Montaggio su palina e porte del misuratore opzionali
  • Portata Cv = 0,10
  • Bassa coppia della manopola per un funzionamento semplice
  • Arresto a prova di bolle a tutte le pressioni di rialloggiamento