Tescom-P-44-1300

Valvola del regolatore di pressione TESCOM™ Serie 44-1300

Descrizione del prodotto

La Serie 44-1300 è un regolatore per la riduzione della pressione a portata elevata, ad alta pressione, che offre un design della valvola bilanciato e con sfiato. La serie 44-1300 fornisce Cv = 0,8 e 2,0. Sono disponibili opzioni di carico a cupola e ad aria. Ideale per l'utilizzo nelle immersioni commerciali: immersione con mute rigide con regolazione delle miscela di aria respirabile e gas speciali e per la riduzione dei gas dei trailer con tubi ad alta pressione.

Massima pressione di ingresso
Corpo in acciaio inossidabile: disponibile a 310 bar/4500 psig, 414 bar/6000 psig
Corpo in ottone: disponibile a 260 bar/3750 psig, 345 bar/5000 psig
Gamma di pressioni di uscita
0-20,7, 0-41,4, 0-69,0 e 0-103 bar/0-300, 0-600, 0-1000 e 0-1500 psig
0-172 bar/0-2500 psig disponibili
Materiale del corpo
Ottone, acciaio inossidabile 303 o 316
Materiale della sede
Valvola principale: CTFE (eccetto: 44-13X2-XXX2, Teflon®)
Valvola di sfiato
Teflon®: uscita 20,7 e 41,4 bar/300 e 600 psig
CTFE: uscita 69,0 e 103 bar/1000 e 1500 psig
O-ring
Viton-A®
Anelli di supporto
Teflon®
Guarnizioni
CTFE
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile serie 300, acciaio inossidabile 17-4, 17-7, Teflon® e ottone
Dimensione e tipo di porta
1/2, 3/4
SAE, NPTF, MS33649, BSPP
1/2, 1
Flangia
Temperatura di esercizio
Da -15 °F a 220 °F / da -26 °C a 104 °C
Portata
Valvola principale 1/4: Cv = 0,8
Valvola principale 3/8: Cv = 2,0
Tipo di carico
Molla, cupola, aria
Peso (senza misuratori)
6,25 lb / 2,8 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Il sensore con pistoni di grandi dimensioni offre un'eccellente sensibilità
  • Il design bilanciato della valvola assicura una pressione a valle stabile
  • La grande manopola fornisce rapide impostazioni di pressione di coppia bassa
  • La ventilazione è standard
  • Disponibile con porte per misuratori
  • Sono disponibili modelli caricati a cupola e ad aria (solo senza ventilazione)
  • Sono disponibili connessioni a estremità flangiate

Documenti e schemi