Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-42MW

Isolatore dello strumento di pressione TESCOM™ 42MW

Descrizione del prodotto

L'isolatore dello strumento della Serie 42MW è utilizzato generalmente con un regolatore di monitoraggio della pressione Serie SJS; consultare le specifiche del regolatore di monitoraggio Serie SJS. Questo dispositivo isola il regolatore dai fluidi corrosivi ed incompatibili. Ideale per un controllo della pressione differenziale con doppio separatore meccanico.

Valore nominale di pressione
Pressione nominale massima: 172 bar/2500 psig
Materiale
Custodia inferiore e superiore: acciaio inossidabile 316
Membrana: acciaio inossidabile 316 saldato
Parti rimanenti: acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 315 °C/da -40 °F a 600 °F
Dimensione e tipo di porta
1/4, 3/8, 1/2 NPTF
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa,  contattare  l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Progettato per essere utilizzato con un'ampia gamma di regolatori di monitoraggio TESCOM
  • Agevola il controllo della pressione nelle emissioni fuggitive e/o nelle applicazioni con separatori meccanici quando usato con regolatori di monitoraggio
  • Struttura in acciaio inossidabile 316 completa standard (disponibile trim Hastelloy®)
  • Include una linea capillare armata in acciaio inossidabile da 1,5 metri/5 piedi riempita di Clearco HT-110 (sono disponibili lunghezze aggiuntive della linea capillare)

Documenti e schemi