Tescom-P-30 Series

Valvola di arresto della pressione TESCOM™ Serie 30

Descrizione del prodotto

Le valvole di arresto Serie 30 sono applicazioni ad alta pressione ed ad elevato flusso fino a 10.000 psig/690 bar ed offrono Cv = 0,28-20,0. La Serie 30 offre un flusso bidirezionale ad angolo ed a globo, sede non metallica ed arresto metallico integrato. Ideali per l'utilizzo in pannelli di pressione con supporto GSE, pannelli della pressione della strumentazione e manifold. Adatte a laboratori di ricerca e sviluppo e sistemi di campionamento dell'analisi dei gas.

Pressione di esercizio massima
6000, 10.000 psig/414, 690 bar
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile 316
Materiale sede
30-1100 e 30-1300: Nylatron
30-1200 e 30-1400: CTFE
O-ring
Buna-N
Anelli di supporto
30-1100: CTFE
30-1200: 15% di Teflon® con anima in grafite
30-1300 e 30-1400: Teflon®
Altre parti
Acciaio inossidabile 316, acciaio inossidabile 17-4
Temperatura ambiente di esercizio e del fluido
Da -40 °F a 165 °F/Da -40 °C a 74 °C
Dimensione e tipo di porta
1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2
BSP, pressione media (disponibile solo su 30-1100)
SAE, NPTF (non disponibile su 30-1400)
MS33649
Portata
30-11X1: Cv = 0,28
30-11X0: Cv = 0,49
30-1301: Cv = 1,57
30-1300: Cv = 2,30
30-1201: Cv = 8,00
30-1200: Cv = 10,00
30-1400: Cv = 20,00
Peso
30-11X1: 1 lb/0,5 kg
30-11X0: 3/4 lb/0,3 kg
30-1301: 3-1/4 lb/2 kg
30-1300: 2-1/4 lb/1 kg
30-1201: 8 lb/4 kg
30-1200: 7-1/4 lb/3 kg
30-1400: 30 lb/14 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Capacità di 10.000 psig/414 e 690 bar
  • Cv = da 0,28 a 20,0
  • Configurazione a globo o ad angolo
  • Dimensioni della porta disponibili da 1/4" a 1-1/2"
  • Bassa coppia operativa e di arresto ad alte pressioni
  • Applicazioni su gas o liquidi bidirezionali
  • Una sede non metallica garantisce un blocco a tenuta perfetta