Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-26-2900

Regolatore di controllo della contropressione TESCOM™ serie 26-2900

Descrizione del prodotto

La serie 26-2900 è un regolatore di tracciatura di contropressione, con bias negativo, caricato a cupola con una valvola principale equilibrata. Questo regolatore controlla le pressioni di monte fino a 69,0 bar/1000 psig con impostazione del bias a molla. Ideale per l'utilizzo in applicazioni di immersioni offshore, scaricando l'aria esalata dalla camera della pressione (BIBS) e dalla campana subacquea.

Valore nominale di pressione
Pressione di controllo massima: 69,0 bar/1000 psig
Campi di riferimento massimi: 69,0 bar/1000 psig
Campi di pressione del bias: 0, 0-1,0, 0-2,1, 0-3,1 bar/0, 0-15, 0-30, 0-45 psig
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 303 o ottone
Sede: CTFE
Membrana: non rinforzata: Viton-A®
O-ring: Viton-A®
Anelli di riserva: Teflon®
Altre parti
Acciaio inossidabile serie 300 ed ottone
Temperatura di esercizio
Da -18 °C a 74 °C/da 0 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta
1/2 SAE, NPTF, MS33649, BSP
Portata
Cv = 2,0
Tipo di carico
A cupola
Peso
4,5 kg / 10 lb
Ulteriori informazioni
Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Il design con stelo equilibrato elimina la necessità di regolare il bias su un'ampia gamma di pressioni operative
  • Portata elevata: Cv = 2,0
  • Membrana rilevata
  • Accumulo basso
  • Installabile in qualsiasi posizione
  • Scelta tra struttura in acciaio inossidabile o ottone

Documenti e schemi