Tescom-P-26-2500

Regolatore di controllo della contropressione a portata elevata TESCOM™ 26-2500

Descrizione del prodotto

La serie 26-2500 ha un Cv = 5,0 per applicazioni di contropressione a flusso elevato. La membrana grande offre sensibilità eccellente e minimo differenziale di pressione da incrinatura a rialloggiamento. Ideale per l'utilizzo nel controllo di pressione per lo scarico della pompa.

Gamme a pressione controllata
0-20, 0-50, 0-125, 0-200 psig
0-1.4, 0-3.4, 0-8.6, 0-13.8 bar
0-20,7 bar/0-300 psig per carico d'aria
Corpo, coperchio, tappo posteriore
Acciaio inossidabile 316 o ottone
Sede della valvola principale
Buna-N, etilene propilene, Chemraz® o Viton®
Membrana
Gylon® e Viton®
O-ring
Buna-N, etilene propilene, Chemraz® o Viton®
Temperatura di esercizio
Da -20 °F a 165 °F/Da -29 °C a 74 °C
Dimensione e tipo di porta
Tipo di porta di ingresso e di uscita: SAE, NPTF, MS33649
Dimensioni della porta di ingresso e di uscita: 1/2, 3/4, 1
Portata
Cv = 5,0
Tipo di carico
Molla, aria, cupola
Peso
Acciaio inossidabile: 15 lb / 6,8 kg
Ottone: 16 lb / 7,3 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Elevata capacità di flusso
  • Basso differenziale di pressione fra incrinatura e rialloggiamento
  • Arresto a prova di bolle a tutte le pressioni di rialloggiamento
  • La grande membrana offre sensibilità massima
  • Sono disponibili opzioni caricate a cupola e azionate ad aria
  • Quattro gamme di pressione di controllo