Tescom-P-26-1600

Regolatore di pressione con sfiato TESCOM™ Serie 26-1600

Descrizione del prodotto

Il regolatore di pressione Serie 26-1600 di alta precisione e sensore a diaframma offre standard di sfiato regolabili. Montaggio in quadro, filtro da 40 micron integrato e coppia ridotta della manopola caratterizzano un design robusto e flessibile con molte possibilità di modifica disponibili. Ideale per l’utilizzo in apparecchiature di test, stazioni di calibrazione e apparecchiature di produzione.

Massima pressione di ingresso
  Acciaio inossidabile: 6000 psig/414 bar
  Alluminio, ottone: 5000 psig/345 bar
Gamma di pressioni di uscita
0-50, 0-150, 0-250, 0-500 psig/0-3,4, 0-10,3, 0-17,2, 0-34,5 bar
Materiale
Corpo e coperchio: acciaio inossidabile 316, alluminio (2024-T351), ottone
Filtro da 40 micron: acciaio inossidabile serie 300
O-ring e membrana: Buna-N
Sede della valvola
Principale: CTFE
Sfiato: 15% Teflon® con anima in grafite
Altre parti
Acciaio inossidabile serie 300
Temperatura di esercizio
Da -40 °F a 165 °F/Da -40 °C a 74 °C
Dimensione e tipo di porta
Tipo di porta di ingresso e uscita: SAE, NPTF, MS33649
Dimensioni della porta di ingresso e di uscita: 1/4, 3/8, 1/2 (solo acciaio inossidabile)
Portata
Cv = 0,08
Tipo di carico
Molla
Peso (senza misuratori)
Acciaio inossidabile: 3,3 lb/1,5 kg
Alluminio: 2,8 lb/1,3 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Lo sfiato è standard (disponibile con ventilazione catturata)
  • Alta sensibilità
  • Dotato di stelo non sollevabile e bassa coppia operativa
  • Design compatto
  • Il filtro prolunga la durata della sede
  • Diverse opzioni di porting, montaggio in quadro (staffa inclusa)
  • Manutenzione semplificata con utensili standard
  • Disponibile versione a portata elevata Cv = 0,24 (pressione di monte massima: 3000 psig/207 bar)

Documenti e schemi