Regolatore di riduzione della pressione caricato a cupola TESCOM™ 26-1100

Descrizione del prodotto

La Serie 26-1100 è un regolatore per la riduzione della pressione a portata elevata, con carico a cupola. Ideale per l'utilizzo in console di test pneumatici e in laboratori di R & S.

Massima pressione di ingresso
Corpo in acciaio inossidabile (orifizio da 0,25): 690 bar/10.000 psig
(orifizio da 0,375): 414 bar/6000 psig
Corpo in alluminio: 414 bar/6000 psig
Corpo in ottone: 414 bar/6000 psig
Gamma di pressioni di uscita
All'ingresso massimo
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile 303, acciaio inossidabile 316, alluminio od ottone
Membrana e O-ring
Buna-N
Anelli di supporto
PTFE
Materiale della sede
CTFE
Anelli di tenuta
Acciaio inossidabile 15-7
Cappuccio della valvola
Acciaio inossidabile 17-4
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile serie 300
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta
Tipo di porta di ingresso e di uscita: SAE, NPTF, MS33649
Porta a cupola: 1/4 MS33649, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649
Dimensioni della porta di ingresso e di uscita: 3/8, 1/2
Portata
Orifizio 0,25: Cv = 0,46
Orifizio 0,375: Cv = 1,30
Tipo di carico
A cupola
Peso (senza misuratori)
Acciaio inossidabile: 4,5 kg/10 lb
Alluminio: 1,8 kg/4 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Pressioni di valle costanti con pressioni di monte variabili
  • Valvola principale bilanciata per ridurre il carico della sede, il che assicura una maggiore durata della sede
  • Ampia capacità della gamma di flusso
  • Basso incurvamento; basso serraggio
  • Tempo di risposta ridotto
  • Installabile in qualsiasi posizione
  • Sono disponibili due dimensioni di orifizi: diametro di 0,25" e 0,375"