Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Tescom-P-100-625

Trasmettitori del trasduttore di pressione TESCOM™ Serie 100-625

Descrizione del prodotto

I trasduttori di pressione sono utilizzati in applicazioni gravose che richiedono elevata accuratezza e resistenza. La serie 100-625 utilizza un semiconduttore diffuso ed una tecnologia con estensimetro a deposito metallico su film atomizzato. I trasduttori di pressione offrono precisioni di fondo scala pari a 0,5%, 0,25% e 0,125%. La serie 625 è un trasmettitore di pressione a sicurezza intrinseca. Questi prodotti sono idonei all'utilizzo con il controllore elettropneumatico ER5000 e sono ideali anche per l'utilizzo in applicazioni ER5000 in cui è necessario un segnale di ritorno esterno.

Serie 100
Accuratezza fondo scala: +/- 0,25%
Porte: 1/4 NPT (esterno)
Connessioni: mini Hirschmann
Segnale di uscita: 4-20 mA
Serie 200
Accuratezza fondo scala: +/- 0,25%
Porte: 1/4 NPT (esterno)
Connessioni: mini Hirschmann
Segnale di uscita: 0-10 V CC
Serie 300
Accuratezza fondo scala: +/- 0,50%
Porte: 1/4 NPT (esterno)
Connessioni: Hirschmann
Segnale di uscita: 4-20 mA
Serie 615
Accuratezza fondo scala: +/- 0,125%
Porte: 1/2 NPT (esterno)
Connessioni: Hirschmann
Segnale di uscita: 4-20 mA
Serie 625 (a sicurezza intrinseca)
Accuratezza fondo scala: +/- 0,25%
Porte: 1/2 NPT (esterno)
Connessioni: Hirschmann
Segnale di uscita: 4-20 mA
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Fornisce misure della pressione pneumatica ed idraulica ripetibili ed estremamente stabili
  • Adatto ad un'ampia gamma di applicazioni industriali, di laboratorio e di prova
  • Fornisce una significativa immunità al rumore grazie a RFI (walkie-talkie), EMC (rumore elettrico di motori) ed ESD (elettricità statica generata durante l'applicazione)*
  • I campi di pressione rientrano in tutti i valori standard da -1,0 a 1034 bar/-30 poll.-Hg a 15.000 psig tra cui i trasduttori assoluti a 20 bar/300 psia. Campi di pressione maggiori disponibili in alcuni modelli della serie.
  • *Indicato dalla certificazione CE, requisito per la vendita in Europa.

Documenti e schemi