Tartarini-P-V50 V60 V20-2

Valvola di sfogo caricata a molla Serie V/50, V/60 e V/20-2 Tartarini™

Descrizione del prodotto

Le valvole di sfogo automatiche caricate a molla sono progettate per mantenere la pressione di linea al di sotto dei valori preimpostati. Sono montate a valle dei regolatori ed eseguono la funzione specifica di rilasciare piccole quantità di gas nel caso il regolatore non si chiuda correttamente. La Serie V è conforme alla DESP PED 97/23/CE ed è classificata nella Categoria Max. I

Configurazioni
V/50&V60: per applicazioni a pressione molto bassa
V/51 & V/61: per applicazioni a bassa pressione
V/52 & V/62: per applicazioni a media pressione
V/20-2: pressione media ed elevata
Pressione consentita
V/50: 4 bar
V/60: 2,5 bar
V/20-2: 100 bar
Campo di taratura
V/50: da 0,03 a 0,08 bar
V/51: da 0,07 a 0,75 bar
V/52: da 0,7 a 2 bar
V/60: da 0,03 a 0,09 bar
V/61: da 0,08 a 0,75 bar
V/62: da 0,70 a 2 bar
V/20-2: da 1,5 a 40 bar
Orifizi
V/50: 1-1/4" (32 mm)
V/60: 1-1/2" (38 mm)
V20/2: 1" (25 mm)
Connessioni filettate
V/50: 1x1-1/2" BSP
V/60: 1-1/2x2" BSP
V/20-2: 1" NPT

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Capacità di rilascio effettiva
  • Dimensioni compatte
  • Facile manutenzione