Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tartarini-P-V31 2

Valvola booster Tartarini™ tipo V/31-2

Descrizione del prodotto

Nei sistemi monitor-regolatore la valvola booster V/31-2 è installata sul circuito di pressione della motorizzazione, per ottenere un'azione più rapida nella chiusura del monitor.

Tipologie di connessione
NPT da 1/4" con filettatura femmina
Pressione consentita
19 bar / 275 psig
Campo di taratura
Da 0,015 a 0,55 bar / da 0,22 a 8 psig
Temperature
Versione di esercizio standard: da -10 a 60 °C / da 14 a 140 °F
Versione di esercizio a temperature basse: da -20 a 60 °C / da -4 a 140 °F

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Accuratezza
  • Alta sensibilità
  • Versatilità