Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tartarini-P-RP10

Regolatori di riduzione della pressione caricati pneumaticamente Tartarini™ tipo RP/10

Descrizione del prodotto

I regolatori di tipo RP/10 sono normalmente impiegati in stazioni di regolazione utilizzando gas compresso in cilindri. Possono anche essere impiegati con gas a media pressione in fabbriche di ceramica, prodotti chimici, prodotti farmaceutici per piccoli forni. Il tipo RP/10 è in conformità alla DESP PED 2014/68-UE ed è classificato nella Categoria I.

Diametro e tipologia di connessione
BSP da 3/4" x 1"
Pressione ammissibile per il corpo
220 bar / 3191 psig
Campo di pressione di monte
Da 1 a 220 bar / da 14,5 a 3191 psig
Pressione di valle
Da 0,5 a 30 bar / da 7 a 435 psig
Precisione
Fino a ±5%
Temperature
Di esercizio: da -10 a 60 °C / da 14 a 140 °F

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Disco a valvola controbilanciato
  • Tenuta perfetta a erogazione zero
  • Valvole di sicurezza azionate a molla incorporate