Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tartarini-P-R25

Regolatore di pressione ad azionamento diretto Tartarini™ di tipo R/25

Descrizione del prodotto

I regolatori caricati a molla in due fasi di tipo R/25 sono ampiamente utilizzati in installazioni domestiche. Presentano dimensioni complessive ridotte, accuratezza della regolazione, facile impostazione e massima efficienza dei dispositivi di sicurezza.

Versioni disponibili:
Senza valvola di sfogo, senza valvola a chiusura rapida UPSO
Pressione di monte
6 bar 10 bar per versione AP
Campo di pressione di monte:
Da 0,1 a 6 bar
Campo di taratura
Da 15 a 50 mbar
Precisione
Fino a +/-5%

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Regolazione in due fasi
  • Valvola di sfogo incorporata
  • Valvola di arresto OPSO e UPSO
  • Ripristino manuale