Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Tartarini-P-R Series

Regolatori di riduzione della pressione caricati a molla a due fasi Tartarini™ Serie R,

Descrizione del prodotto

I regolatori caricati a molla Serie R forniscono il controllo di riduzione della pressione per uso domestico e industriale, ad esempio per bruciatori, forni, caldaie e altre installazioni che richiedono una corretta regolazione e un tempo di risposta ridotto. Questi regolatori possono essere utilizzati con gas non corrosivi, come il gas naturale, l'aria compressa e l'azoto.

I regolatori della Serie R ottengono elevati valori di accuratezza e portata anche con bassa pressione di monte e forti variazioni della pressione di monte.

Versioni disponibili
Tipi R/7, R/70AP, R/71, R/71AP, R/72, R/72AP, R/72FS, R/72FSAP, R/73, R/73 AP, R/74, R/74AP, R/75, R/75AP
Pressione di monte consentita
6 bar 10 bar per versione AP
Campo di pressione di monte
Da 0,10 a 6 bar - Da 0,10 a 10 bar per versione AP
Campo di taratura
Da 15 a 70 mbar - Da 70 a 300 mbar per versione AP
Precisione
Fino a +/- 5%

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Regolazione in due fasi
  • Valvola di sfogo incorporata
  • Valvola a chiusura rapida OPSO UPSO
  • Ripristino manuale