Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Tartarini-P-PS RE

Piloti Tartarini™ di serie PS e RE

Descrizione del prodotto

I piloti di serie PS e RE sono utilizzati principalmente nel gas naturale, nell'aria o in altre applicazioni su gas non corrosivi. Tutti i piloti tipo PS sono provvisti di filtro (grado di filtrazione 5 µ) e stabilizzatore di pressione incorporato, tranne i piloti tipo PSO/79 e PSO/80.

Configurazioni disponibili
Valore spec generiche 1
Stile della connessione
Filettatura femmina NPT 1/4 poll.
Pressioni ammissibili
Valore spec generiche 3
Temperature
Versione standard in funzione: da -10 a 60 °C/da 14 a 140 °F
Versione bassa temperatura in funzione: da -20 a 60 °C/da -4 a 140 °F

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Alta sensibilità
  • Migliori prestazioni
  • Accuratezza