Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tartarini-P-OL

Sistema di odorizzazione a lambimento Serie OL Tartarini™

Descrizione del prodotto

I sistemi di odorizzazione a lambimento sono impiegati in stazioni di varie dimensioni, con portate fino a 100.000 Sm3/h / 3.531.000 SCHF. Sono utilizzati come sistemi di stand-by e di emergenza in tutte le installazioni di odorizzazione di tipo a iniezione. Per il funzionamento corretto é necessario avere una pressione differenziale disponibile. La serie OL é in conformitá alla DESP PED 2014/68-UE ed é classificata nella Categoria Max. IV.

ped
Configurazioni disponibili
Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, indicatore di livello magnetico adeguato per il controllo remoto
Consultare l'ufficio vendite locale per le specifiche di volume
Tipologie di connessione
PN 16 / CL150, CL600
Pressione di ingresso
Pressione ammissibile massima: fino a 90 bar / 1305 psig

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Misuratore di livello a lettura diretta
  • Valvole di regolazione, di arresto e di riempimento