Tartarini-P-FA FAG

Filtri per cartucce Serie FA e FAG Tartarini™

Descrizione del prodotto

I filtri hanno lo scopo di filtrare parti più grandi di particelle estranee, spesso presenti nei gas o in particolare durante le fasi iniziali di funzionamento di tubi posizionati di recente, per minimizzare il danno alle valvole, ai regolatori di pressione, ai misuratori e ad altre apparecchiature utilizzate nelle stazioni di regolazione e di misurazione. I filtri Serie FA e FAG possono essere utilizzati con gas naturali e prodotti, aria, propano e altri gas purché non contengano percentuali elevate di benzolo.

ped
Versioni disponibili
Serie FA: Applicazioni a pressione elevata Serie FAG e FAG-A: Applicazioni a bassa pressione Tipo FG/07: Applicazioni a pressione media e bassa
Tipologie di connessione
Serie FA: Connessioni per flusso assiale - CL150, CL300 e CL600
Serie FAG: Connessioni per flusso assiale - PN 16 / CL150
Serie FAG-A: Connessioni per flusso 90 - PN 16 / CL150
Tipo FG/07: Connessioni per flusso assiale - Filettate da 1" per gas
Pressione di monte
Pressione ammissibile massima per la Serie FA: fino a 80 bar / 1305 psig Pressione ammissibile massima per la Serie FAG e FAG-A: fino a 19 bar / 276 psig Pressione ammissibile massima per il Tipo FG/07: fino a 16 bar / 232 psig
Capacità filtranti
Serie FA
  Capacità filtrante: 5 m / 197" al 98% della cartuccia standard
Serie FAG e FAG-A
  Capacità filtrante: 5 m / 197" al 98% della cartuccia standard Tipo FG/07
  Capacità filtrante: 5 m / 197" al 98% della cartuccia standard
Temperature
Versione di esercizio standard della Serie FA: da -10 a 100 °C
Temperatura bassa di esercizio per la Serie FA: da -20 a 100 °C
Versione di esercizio standard della Serie FAG e FAG-A: da -10 a 60 °C
Temperatura bassa di esercizio Serie FAG e FAG-A: da -20 a 60 °C
Esercizio tipo FG/07: da -10 a 60 °C

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Versatilità
  • Ampia gamma di applicazioni
  • Facile manutenzione
  • Connessioni assiali e ad angolo retto
  • Versione ad apertura rapida disponibile su richiesta