Tartarini-P-DO200

Sistema di iniezione di odorizzante Tartarini™ DO200

Descrizione del prodotto

Il tipo DO200 è l'evoluzione del sistema Dosaodor-D tradizionale, un sistema di iniezione di odorizzante computerizzato proporzionale alla portata di gas che garantisce un dosaggio molto preciso del liquido odorizzante.

Il sistema utilizza il differenziale di pressione sempre presente in una stazione di riduzione della pressione, oppure nelle bombole di metano alternative, e delle valvole solenoidi a controllo elettrico per l'iniezione. Il sistema si può accoppiare con il sistema del tipo ad assorbimento tradizionale, è completamente configurabile e si può interfacciare con i sistemi di telecontrollo.

Il sistema DO200 garantisce il dosaggio corretto di liquido odorizzante rispettando la concentrazione richiesta indipendentemente dalla portata del gas alimentato dalla stazione, anche se questa è estremamente variabile e ha un valore molto basso.

ped
Pannello di controllo
Materiale dell'armadio: resina IP65-IP55
Installazione: a parete
Alimentazione: 24 V c.c. 100-240 V c.a. 50/60 Hz
Interferenza elettromagnetica: conforme a 89/336/CE
Temperatura di esercizio: da -10° a 40 °C
Umidità: 10% - 90% senza condensa
Area di installazione: area sicura (non classificata)
Consumo (totale del sistema): 120 W a 24 V c.c.
Pannello pneumatico
Materiale: acciaio inossidabile
Odorizzanti liquidi: THT/Mercaptani
Installazione: a parete o a pavimento (opzionale)
Pressione di alimentazione massima: 100 barg

Funzionalità

  • Eliminata la necessità di energia esterna
  • Quantità ridotte di parti di ricambio a magazzino rispetto al sistema a pompa tradizionale
  • Manutenzione delle valvole solenoidi semplificata
  • Verifica della concentrazione corretta di odorizzante a ogni iniezione
  • Svuotamento del pannello pneumatico dal liquido odorizzante per operazioni di manutenzione più pulite
  • Misurazione del livello del serbatoio senza l'installazione di altra strumentazione
  • Controllo del sistema da remoto senza software aggiuntivo grazie al server Web integrato
  • Interfacciamento con sistemi superiori (SCADA, DCS) con protocollo di comunicazione TCP/RTU MODBUS

Documenti e schemi