Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tartarini-P-B240

Regolatori di riduzione della pressione caricati a molla Serie B/240 Tartarini™

Descrizione del prodotto

Le caratteristiche di costruzione e prestazioni rendono i regolatori caricati a molla Serie B/240 la scelta ideale in applicazioni che interessano cambiamenti improvvisi nella capacità o in cui l'arresto del gas è controllato da solenoide come con bruciatori domestici o industriali. La Serie B/240 è conforme alla DESP PED 97/23/CE ed è classificata nella Categoria Max. IV

Configurazioni disponibili
Tipi B/242 e B/242AP: senza valvola a chiusura rapida
Tipi B/249 e B/249AP: con valvola a chiusura rapida
Pressione ammissibile per il corpo
Fino a 20 bar
Campo di pressione di ingresso
Da 100 mbar a 6 bar
Campo di taratura
Da 10 a 300 mbar Da 300 mbar a 500 mbar con versione QL
Accuratezza
Fino a ±5%
Portata istantanea massima
Fino a 300 Stm3/h

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Disco a valvola controbilanciato
  • Valvola di sfogo incorporata
  • Valvola a chiusura rapida OPSO e UPSO
  • Ripristino manuale
  • Linea di ingresso e di uscita