Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.

Elettrovalvole in acciaio inossidabile

Le elettrovalvole in acciaio inossidabile sono note per un'elevata resistenza alla corrosione, lunga durata, semplicità di pulizia e manutenzione e resistenza al calore molto superiori rispetto alle valvole con custodia in plastica. Sono sicure per l'uso in sistemi per l'acqua potabile e per le applicazioni di movimentazione e imballaggio di alimenti. Le elettrovalvole in acciaio inossidabile si possono utilizzare per controllare la portata di aria compressa, acqua e fluidi aggressivi o tossici, come gasolio e prodotti chimici.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Elettrovalvole in acciaio inossidabile

Elettrovalvole in acciaio inossidabile

1-18 di 18 risultati in Prodotti
: