Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Shafer-P-ecat

Emissions Controlled Actuation Technology (ECAT, Tecnologia di attuazione con controllo delle emissioni) di Shafer

Descrizione del prodotto

Un sistema operativo per valvole ’Gas-Under-Oil’ collaudato sul campo e altamente affidabile senza emissioni di gas associate.

Funzionalità

  • Ideale per applicazioni su condutture di gas in aree in cui è necessario proteggere l'ambiente
  • Use of familiar, existing technology reduces the need to train operations and maintenance personnel on new equipment
  • Re-injection power pack supports utility electrical power or solar power
  • Can be retrofit to existing hydraulic actuators in the field, so in-service actuators do not need to be replaced
  • Uses readily available pipeline power, or can be operated manually in remote locations where grid or solar power is not available
  • Self-contained system extends maintenance intervals, with a normal service interval of five (5) years
  • Cold tested to -50F (-46C)
Alimentazione
Il gas in conduttura alimenta l'attuatore e un esclusivo alimentatore elettro-idraulico viene utilizzato per reiniettare nuovamente il gas in conduttura.
Tipo prodotto
Attuatore idraulico a palette rotative
Certificazioni
NEC prova di esplosione per aree pericolose di Classe I, Divisione I

L'utilizzo di questo prodotto è previsto esclusivamente in installazioni fisse su larga scala escluse dall'ambito della Direttiva 2011/65/UE relativa alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS 2).
Tipo di controllo
On/off, ESD, scarico della stazione, controllo elettrico remoto a 2 vie, LineBreak, bypass della stazione, ecc.
Tipo di valvola
Sfera, otturatore

Documenti e schemi