Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Sempell-P-va500 high pressure stop valves

Valvole di blocco ad alta pressione Sempell Modello VA500

Descrizione del prodotto

Progettata per l’isolamento e il controllo di sistemi ad alta temperatura e alta pressione, questa valvola a globo multifunzione si presta a numerose tipologie di applicazioni

Funzionalità

  • Valvola a globo di tipo a “T”
  • Corpo forgiato in un unico pezzo
  • Sede corpo in stellite resistente all'usura
  • Sede conica con guarnizione di contatto lineare
  • Indicatore visivo di posizione
  • Volantino non ascendente
  • Predisposta per servizio automatizzato
  • Bassa perdita di carico grazie al flusso ottimizzato
  • Forze motrici ridotte
  • Facile manutenzione
  • Conformità alle norme ASME B16.34 e PED
Design del corpo
Lungo
Materiale
Lega, acciaio al carbonio, metallo, acciaio inossidabile
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME, PN
Tipo di connessione al processo
BWE, SWE
Tipo di sede/tenuta
Metallo-metallo
Classe di arresto
Classe V (FCI 70-2)
Standard
ASME B16.34
Stile
Valvole a globo ad azionamento diretto
Dimensioni della valvola
NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3/4 / DN 20, NPS 3/8 / DN 10
Dimensioni valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
Valvola a globo

Documenti e schemi