Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Sempell-P-raisteam 3 way valves

Valvole a 3 vie Sempell Raisteam (sistema di protezione dello scaldacqua)

Descrizione del prodotto

Esempio di sistema di isolamento per riscaldatori d'acqua di alimento

Funzionalità

  • Queste valvole sono progettate per creare un percorso di bypass per l'acqua di alimento ad alta pressione intorno a un gruppo di riscaldatori in caso di innalzamento del livello dell'acqua nel corpo delle unità dovuto a un difetto nei tubi, nelle saldature o nel sistema di scarico.
  • La protezione del sistema viene ottenuta installando valvole di scambio e a T a chiusura rapida nella tubazione posta intorno al riscaldatore o al gruppo di riscaldatori.
  • Un corpo monoblocco progettato per temperature fino a 648 °C.
  • Ampia gamma (ASTM, DIN) di materiali per il corpo e il coperchio in acciaio forgiato.
  • Passaggi interni progettati per una caduta di pressione minima
  • Stelo diviso (con accoppiamento separato) per consentire l'azionamento manuale in operazioni di messa in servizio e manutenzione senza effetti sul funzionamento normale.
  •  La potenza motrice impiegata è data dalla pressione dell'acqua di alimento, e il sistema ha una progettazione ‘fail safe’ per garantire che i riscaldatori vengano bypassati in caso di guasto delle linee di alimentazione elettrica o pneumatica.
Connessione terminale E:
Saldatura di giunzione
Materiale E:
Acciaio al carbonio, lega di acciaio, acciaio inossidabile
Media E:
Acqua, vapore
Temperatura di esercizio E:
Fino a 648 °C
Connessione al processo E:
BWE
Tipo di sede/tenuta E:
Metallo-metallo, sede morbida
Dimensioni della valvola E:
DN 150 - 700
Tipo di valvola E:
Valvola a tre vie, prodotto ingegnerizzato, valvola a globo
Settore:
Energia

Documenti e schemi