Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Sempell-P-P001265

Valvola di arresto per alta pressione modello VA540 Sempell

Descrizione del prodotto

Per tutte le applicazioni di isolamento in sistemi a vapore d'acqua

Funzionalità

  • Tipo a globo a T
  • Corpo in acciaio forgiato
  • Sede corpo in stellite resistente all'usura
  • Sede conica con guarnizione di contatto lineare
  • Indicatore visivo di posizione
  • Non–rising hand wheel
  • Prepared for later automation
  • Bassa perdita di carico grazie al flusso ottimizzato
  • Forze motrici ridotte
  • Facile manutenzione
  • Code compliance with ASME B16.34, DIN/EN and PED, 
Dimensioni:
ASME – NPS 2 ½“ – 3“
Rating di pressione:
Classe 1690 STD/LTD
Classe 2680 STD/LTD
Temperatura:
Da –29 °C a 600 °C
(da –20 °F a 1100 °F)
Materiale corpo:
SA 105
SA 182 F12
SA 182 F22
SA 182 F347
SA 182 F91
SA 182 F92
Altri materiali disponibili su richiesta
Accessori:
Connessioni butt-weld a norma ASME B16.25

Documenti e schemi