Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Sempell-P-P001181

Valvole di scarico di sicurezza per pressurizzatori Sempell modello PSRV tipo VS99

Descrizione del prodotto

Il design, la realizzazione e l'attivazione delle valvole di sicurezza dipendono dal design del relativo reattore e dalle specifiche corrispondenti

Funzionalità

  • Forza di tenuta estremamente elevata per una tenuta ottimale contro le perdite fino alla pressione impostata.
  • Riproducibilità altamente precisa della pressione impostata e differenze tra le pressioni di esercizio minime, accuratezza del valore di apertura alla pressione pilota impostata con ripetizioni superiori all’1%.
  • Tutti i componenti essenziali per il funzionamento sono mantenuti alla temperatura di esercizio, eliminando così il potenziale di shock termico.
  • Il pistone del disco è l’unica parte in movimento nella valvola principale, il che contribuisce a una manutenzione ridotta.
  • Test di bassa o alta pressione in loco durante il funzionamento per scopi di manutenzione preventiva.
  • Design compatto in acciaio inossidabile forgiato.
  • Ridondanza delle valvole di pilotaggio e diversità del relativo principio di funzionamento in base alle specifiche.
  • Adatta per tutti i tipi di reattori nucleari.

Documenti e schemi