Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Sempell-P-P000397

Valvole di riduzione ad alta pressione modello 155 Sempell

Descrizione del prodotto

Le valvole di riduzione del vapore a basso rumore controllate da trim multistadio sono utilizzate sia per l'avvio della caldaia sia per la generazione di vapore di processo

Funzionalità

  • Coperchio di tenuta pressione.
  • Low maintenance gland, packing pure graphite (can be retightened).
  • Stelo della valvola brunito.
  • Guide rinforzate.
  • Tappo bilanciato a pressione.
  • Superfici di tenuta rinforzate.
  • Prigionieri di scarico e preriscaldamento.
  • Universal connections by various design of welding ends as standard.
  • Resistente al decapaggio del trim.
  • È possibile utilizzare tutti gli abituali tipi attuatori.
Dimensioni:
Da DN 150 a DN 500
NPS 06–20
Pressione:
320 bar
Classe 450
Temperatura:
Da –29 °C a 630 °C
Da –20 °F a 1100 °F
Materiale:
1.7380/1.4903/1.4901
SA 182 –F22/–F91/–F92
Altri materiali su richiesta
Connessione:
Connessioni butt-weld a norma ASME B16.25 o ISO 9692–1

Documenti e schemi