Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Sempell-P-P000340

Valvola a saracinesca per alta pressione Sempell

Descrizione del prodotto

Le valvole forgiate per alta pressione rappresentano una soluzione ideale per condizioni di servizio difficili, quali le applicazioni a temperature e pressioni elevate.

Funzionalità

  • Materiali forgiati di alta qualità per garantire prestazioni superiori e ridurre sensibilmente i costi operativi e i tempi di consegna.
  • Design della valvola conforme alle norme ASME B16.34, API 600, ISO, DIN, TRD, VGB, TRB, PED.
  • Applicabile per valori di pressione nominale elevati (PN 720) e per livelli di temperatura fino a 650 °C.
  • In piena conformità con i requisiti di salute, sicurezza e ambiente per evitare qualsiasi rischio di emissioni fuggitive.
  • Conforme alla Direttiva Europea Apparecchi a Pressione n° 2014/68/UE (marcatura CE 100% conforme).
  • Tenuta straordinaria grazie al design della guarnizione specifico e al packing in grafite pura.
  • Il bonnet tipo “pressure seal” tecnologicamente avanzato è fornito come dotazione standard per una perfetta tenuta tra corpo e bonnet e per una manutenzione agevolata.
  • Configurazione standard: design a cuneo flessibile in due pezzi. La guida a cuneo è priva di saldatura in quanto parte integrante del corpo valvola.
  • Configurazione a sedi parallele disponibile su richiesta.
  • Strutture e materiali specifici disponibili per soddisfare le richieste dei clienti.
  • Rivestimento in Stellite grado 6 sulle sedi e sul cuneo o disco; cromo al 13% sulla controtenuta.
  • Le valvole sono disponibili con operatori manuali come dotazione standard (volantino o ingranaggio conico in base alla dimensione). Sono disponibili opzioni di azionamento come ad esempio elettrico, pneumatico o idraulico.
Certificazioni
CE, ASME B31.1, India Boiler Registration, PED
Connessione terminale
Butt-weld
Applicazioni
Turbina a vapore, collettori di vapore, HRSG, pompe, valvole e manifold, alta temperatura, servizi generali, Balance of Plant
Design del corpo
Corto, lungo
Materiale
Lega, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio, metallo
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME, PN
Tipo di connessione al processo
BWE
Tipo di sede/tenuta
Metallo su metallo, a sedi parallele, a cuneo
Classe arresto
Classe V (FCI 70-2)
Norme
ASME B16.34
Dimensioni della valvola
5 pollici, 6 pollici (DN150) e superiori, NPS 2 / DN 50, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 6 / DN 150
Dimensioni della valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
A saracinesca
Fluidi
Acqua calda, vapore, acqua

Documenti e schemi