Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Sempell-P-P000339

Valvole di ritegno a battente libero Sempell modello 801

Descrizione del prodotto

Le valvole di ritegno a battente libero e le valvole di non ritorno controllate o non controllate Sempell impediscono un accumulo di pressione eccessivo nella turbina dovuto all'inversione del flusso di vapore

Funzionalità

  • Il premistoppa a manutenzione ridotta può essere serrato più volte.
  • Superfici di tenuta rigide presso la sede del disco e del corpo.
  • Basso attrito grazie a un albero brunito.
  • Cuscinetti trattati in superficie su ciascun componente con moto relativo.
  • Corpi facili da smontare.
  • Coefficiente di resistenza x basso per via delle caratteristiche di portata favorevoli della struttura interna.
  • Montaggio dell'attuatore a destra o sinistra in base alla direzione del flusso di vapore.
  • Collegamenti universali realizzati mediante connessioni a saldare o saldatura diretta.
  • Possibilità di deviazioni dai design delle connessioni a saldare in termini di dimensione e materiale, nonché fornitura di altri attuatori, interruttori di fine corsa e design specifici a seconda delle richieste dei clienti.
Certificazioni
PED, ASME B31.1
Connessione terminale
Butt-weld
Applicazioni
Alta temperatura, HRSG, turbina a vapore
Design del corpo
Lungo
Materiale
Acciaio, metallo, acciaio al carbonio, lega
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
PN, ASME
Tipo di connessione al processo
BWE
Tipo di sede/tenuta
A battente libero, metallo su metallo
Classe arresto
Classe V (FCI 70-2)
Norme
ASME B16.34
Stile
Ad azione diretta
Dimensioni della valvola
NPS 14 / DN 350, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 16 / DN 400
Dimensioni della valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
Prodotto ingegnerizzato

Documenti e schemi