Sempell-P-P000334

Valvole di protezione per preriscaldatori Sempell modello AVS 4/5 HP

Descrizione del prodotto

Esempio di sistema di isolamento per riscaldatori d'acqua di alimento

ped

Funzionalità

  • Corpo in acciaio forgiato
  • Corpo in acciaio forgiato per ridurre il numero di saldature e raccordi
  • Il corpo è disponibile anche nel modello a blocco singolo, il quale elimina le giunzioni di saldatura dell’ugello
  • Commutatore rapido per evitare di danneggiare ulteriormente le tubazioni dell’acqua di alimentazione ad alta pressione (HP)
  • In alternativa, è possibile optare per una moderazione della velocità di chiusura per mezzo di varie soluzioni. Questo risulta necessario se vi è la possibilità che l'acqua danneggi la parete divisoria del preriscaldatore sbattendovi contro o se il cliente specifica i tempi di funzionamento
  • Funzionamento simultaneo delle due valvole principali con una valvola di pilotaggio
  • Per una maggiore sicurezza, aprire il preriscaldatore soltanto in seguito all'equalizzazione della pressione, in quanto il lavoro viene effettuato dietro la valvola
  • Sistema azionato dal fluido: nessun attuatore pesante
  • Sono disponibili diverse alternative per la scelta delle valvole di pilotaggio
Certificazioni
ASME B31.1, PED
Connessione terminale
Butt-weld
Materiale
Acciaio al carbonio
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME, PN
Classe arresto
Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, 6 pollici (DN150) e superiori
Dimensioni della valvola standard
NPS, DN
Tipo di valvola
Valvola a tre vie, a globo, prodotto ingegnerizzato

Documenti e schemi