Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Sempell-P-P000240

Valvola a globo per alta pressione Sempell stile A

Descrizione del prodotto

Una vasta gamma di valvole a globo progettate specificamente per applicazioni ad alta pressione e ad alta temperatura in cui è richiesta una bassa perdita di carico.

Funzionalità

  • Valvole a globo tipo “pressure seal” compatte progettate in conformità alla norma ASME B16.34.
  • Tutta la gamma è disponibile in tutti i materiali indicati nelle specifiche ASTM (inclusi materiali a norma NACE) e progettata per assicurare sempre la massima sicurezza ed efficienza di flusso.
  • Scartamenti a norma ASME B16.10
  • Disponibile in design con configurazione a Y e a T (entrambe anche in configurazione di blocco-ritegno)
  • La sede è saldata
  • L’indicatore della posizione è fornito come dotazione standard
  • Rivestimento in Stellite® grado 6 su sede e disco; rivestimento in Stellite grado 21 sul bonnet.
  • Montaggio superiore a norma ISO per facile assemblaggio di qualsiasi tipo di attuatore o ingranaggio conico
  • Opzioni disponibili: disco parabolico, guarnizione a bassa emissione, tubo equalizzatore e di sovrapressione, interruttore di fine corsa in posizione aperta o chiusa.
  • Le valvole sono disponibili con operatori manuali come dotazione standard (volantino o ingranaggio conico in base alla dimensione). Sono disponibili opzioni di azionamento come ad esempio elettrico, pneumatico o idraulico.
Certificazioni
ASME B31.1, CE, India Boiler Registration, PED
Connessione terminale
Butt-weld
Applicazioni
Turbine a vapore, collettori di vapore, pompe, valvole e manifold, HRSG, vapore pulito, caldaie a biomassa e per centrali elettriche, Balance of Plant, alta temperatura
Design del corpo
Lungo
Materiale
Acciaio al carbonio, metallo, lega, acciaio
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
BWE
Tipo di sede/tenuta
Metallo su metallo
Classe arresto
Classe V (FCI 70-2)
Norme
ASME B16.34
Stile
Ad azione diretta
Dimensioni della valvola
6 pollici (DN150) e superiori
Dimensioni della valvola standard
NPS, DN
Tipo di valvola
A globo

Documenti e schemi