Sempell Model 802 Swing Check Valve with Power Assist
Sempell Model 802 Swing Check Valve with Power Assist
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Surfaces treated bearing faces on each part with relative motion
Easy to disassemble bodies.
Mechanical taking of control angle directly at disc lever
Mounting of pneumatic or hydraulic actuators.
Actuator mounting right or left possible seen from steam flow direction.
Universal connections by various design of welding ends and flanges as standard.
Deviating designs of welding ends in regardof dimension and material as well as other actuators, limit switches and special designs according to customers request can be supplied