Valvole di ritegno Sempell Fasani

Descrizione del prodotto

Le valvole di ritegno a chiusura rapida vengono installate nelle tubazioni di estrazione delle turbine che forniscono vapore a riscaldatori di acqua, turbine ausiliarie e altre apparecchiature. Chiusura in meno di 1 secondo. Le valvole sono dotate di attuatori montati lateralmente e di chiusura a molla

Funzionalità

  • Il disco si chiude liberamente in conseguenza al flusso inverso.
  • Chiusura completa con disco in condizioni di assenza di flusso, garantita da uno scostamento tra la superficie della sede e la leva.
  • Il disco viene fornito con un dispositivo che ne impedisce la rotazione, per evitare danni causati da instabilità del flusso indotto.
  • Oscillazione libera del disco quando l'attuatore è in posizione aperta (cilindro pressurizzato e molla compressa).
  • Un design verticale della sede, un ampio angolo di apertura del disco (75°) e un design preciso della geometria interna offrono una turbolenza interna molto limitata. Il risultato è una perdita di pressione ridotta.
  • Durante lo scarico rapido dell'aria, la molla compressa consente la chiusura in meno di 1 secondo (la chiusura completa della sede è efficace solo quando il flusso di vapore si riduce a zero).
  • L'azione dell'attuatore è limitata alla prima parte della corsa, lasciando un movimento oscillatorio libero del disco di alcuni gradi quando si trova vicino alla posizione chiusa. Ciò evita possibile deformazione dovuta a shock interni ripetuti causati da chiusura forzata.
  • La configurazione standard dell'attuatore include: interruttori di fine corsa, manometro e filtro, valvola di scarico rapido e dispositivo di prova di chiusura locale.
  • Gli attuatori a un quarto di giro garantiscono condizioni di sicurezza per gli operatori.
Design standard
ASME B16.34
Valori di pressione
ASME da 150 a 1500
Dimensioni
DN da 150 to 1500 (NPS da 6 a 60)
Materiale
acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile
Trim
acciaio inossidabile 13 % Cr (trim 1 secondo API 600)
Connessione
estremità flangiate o saldate
Installazione
orizzontale
Attuatore
attuatore pneumatico o idraulico