I sensori di pressione e temperatura Roxar™ Subsea SenCorr sono basati sulla tecnologia di misura piezoresistiva che consente loro di mantenere precisione e stabilità in condizioni di temperatura fluttuante e pressione elevata. Configurazioni PTPT completamente ridondanti offrono misure affidabili a lungo termine della produzione in ambienti sottomarini difficili. Questo sensore misura pressioni fino a 1.304 bar (15.000) ed è disponibile con protocolli di comunicazione industriali standard.