Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-P-hydraulic-retrieval

Strumenti di recupero idraulico e valvole di servizio Roxar

Descrizione del prodotto

Gli strumenti di recupero idraulico e le valvole di servizio Roxar consentono un recupero sicuro ed efficiente di sonde e coupon nei raccordi di accesso idraulici da 2 pollici. Lo strumento di recupero Roxar è il più corto e leggero presente sul mercato e offre agli operatori flessibilità e comodità nella scelta delle posizioni di monitoraggio più idonee. Lo strumento non prevede parti in movimento esterne e può quindi vantare un record di sicurezza senza pari, senza alcun infortunio noto.

Valore nominale di pressione
420 bar (6.000 psi) PED o 690 bar (10.000 psi) PED (osservare la pressione massima dello strumento di recupero in linea di 420 bar (6.000 psi))
Temperatura massima
204 ° C/400 ° F
Lunghezza valvola di servizio
168 mm per la valvola singola da 6k; 276 mm per la valvola doppia da 6k; 287 mm per la valvola doppia da 10k
Lunghezza
Consultare la scheda tecnica

Funzionalità

  • Nessuna parte in movimento esterna, per garantire recuperi in campo sicuri per il personale e per gli asset
  • Le dimensioni ridotte offrono la massima flessibilità nella selezione delle posizioni di monitoraggio più idonee nell'impianto (requisiti di spazio operativo minimi)
  • Non sono presenti sezioni filettate tra tappo e raccordo (vedere il sistema di accesso) con eliminazione dei potenziali problemi di grippaggio e blocco delle sonde
  • Peso ridotto per consentire un uso comodo e sicuro
  • Valvola di servizio di blocco e spurgo doppia che aumenta la sicurezza operativa

Documenti e schemi